IT
Choose your Language

Prodotti con chiave di norelem

Funzionamento semplice per una sicurezza efficace

norelem amplia il proprio assortimento di prodotti con chiave. I nuovi elementi devono impedire l'apertura o chiusura non autorizzata di collegamenti, rendendo così più sicuro l'ambiente produttivo. Il funzionamento è molto semplice ma efficace, come dimostrato, ad esempio, dagli imbastitori a sfere e dai pomelli a lobi chiudibili con chiave.

       

Funzionamento degli imbastitori a sfere con chiave

Gli imbastitori a sfera vengono utilizzati per fissare e collegare i componenti in modo rapido e semplice. La versione con chiave impedisce uno scollegamento non autorizzato. Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate nuovamente con la chiave.

Gli imbastitori a sfere con chiave di norelem sono disponibili con incavo per maniglia completamente in acciaio inox e come forma con incavo per maniglia supplementare. I prodotti sono disponibili anche con impugnatura a fungo o a T in materiale termoplastico. I perno sono disponibili nei diametri da 5 a 16 mm e lunghezze da 10 a 80 mm.

Funzionamento dei pomelli a lobi con chiave

I pomelli a lobi con chiave di norelem impediscono l'allentamento incontrollato di un collegamento a vite. I prodotti sono utilizzati, tra l'altro, nella costruzione di attrezzature, nell'industria degli imballaggi, nella produzione di macchine e utensili speciali e nel settore del campeggio. Ad esempio, le maniglie consentono di fissare le piastre da sabbia sui camper fuoristrada o i portabiciclette alle auto.

Le impugnature sono in materiale termoplastico, i componenti in acciaio sono passivati blu e i cilindri di chiusura sono in zinco pressofuso. Mediante il cilindro di chiusura si stabilisce o si interrompe un collegamento positivo tra impugnatura e parte filettata. Se non è presente un collegamento positivo, l'impugnatura ruota senza azionare la parte filettata. In questo modo si impedisce un'apertura non consentita del collegamento a vite. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). I pomelli a lobi con chiave sono disponibili con filettatura interna e esterna nelle misure M8 e M10, la misura M6 è proposta come variante con filettatura interna. Le filettature esterne sono lunghe 20 mm. Su richiesta del cliente si realizzano anche versioni speciali con chiusure o filettature diverse.

Sia gli imbastitori a sfere che i pomelli a lobi sono forniti con due chiavi. Poiché nella versione standard i pomelli a lobi con chiave dono a chiusura universale, è possibile aprire o chiudere più impugnature con una sola chiave, semplificando così la gestione quotidiana.
 

L'assortimento norelem comprende anche prodotti chiudibili a chiave, come le serrature girevoli. Queste permettono di chiudere gli armadi dei comandi impedendone l'apertura non autorizzata.