Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée indexable avec vis, 0 degré
à partir de
19,27 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée indexable avec vis, 20 degrés
à partir de
19,27 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753