- Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
- Vis de fixation incluses
Description
Matière
Corps en acier ou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Indication de dessin
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.