FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de cémentation.
Finition
Bras pivotant bruni.
Butée naturelle.
Nota
La butée réglable se fixe directement sur le mors fixe.
La butée permet de localiser précisement la pièce à usiner.
Livrée complète avec vis de fixation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté