Werkstoff
Gehäuse Thermoplast PA6.
Dichtung des Steckers, Elastomer NBR.
Dichtung des Steckers, Elastomer NBR.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast PA6.
Dichtung des Steckers, Elastomer NBR.
Dichtung des Steckers, Elastomer NBR.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Hinweis
Smart Products.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Technische Daten
Siehe technischer Hinweis.
Anwendung
Die Kombination von Bluetooth-Modul und Smart Products ermöglicht eine visuelle, intuitive und schnelle Anzeige des Sensorstatus.
Der Sensorstatus kann drahtlos über Bluetooth übertragen werden.
Der Sensorstatus kann drahtlos über Bluetooth übertragen werden.
Temperaturbereich
0 °C bis +65 °C.
Vorteile
Sensorzustandsabhängige Prozesssteuerung.
Universell einsetzbar mit Smart Products.
Einfache Installation.
Universell einsetzbar mit Smart Products.
Einfache Installation.
Zeichnungshinweis
1) USB-Typ-C
2) Dichtung
3) LED-Anzeige
4) Taste
2) Dichtung
3) LED-Anzeige
4) Taste
Zubehör
Kraftsensor für Schnellspanner 05899.
Spanneisen mit Kraftsensor 04060.
Auflagebolzen mit Auflagesensor 02015.
Gateway 85875.
Spanneisen mit Kraftsensor 04060.
Auflagebolzen mit Auflagesensor 02015.
Gateway 85875.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.