DE
Choose your Language
Benennung
Schutzbügel
Ausführung 1
für Messuhren
Material Grundkörper
Stahl
LBH=Abmessungen
siehe Zeichnung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gelb lackiert.
Hinweis
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Verschraubungen für Messuhren siehe 33000.
Messuhrenhalter siehe 33010 bis 33018.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch