Handkurbel
Innenvierkant
Aluminium
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Ausführung: Innenvierkant
Verkaufseinheit
56,07 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkurbel
Form
A
Größe
3
Ausführung 1
Innenvierkant
Ausführung 2
mit Querbohrung
Produkttyp
Griff umlegbar
Norm DIN
ähnlich DIN 469
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Achsabstand
125
D7=Gewinde
M6
H1=Griffhöhe
83,5
H=Höhe
140,5
L=Länge
153
SW=Schlüsselweite
14
A
125
D
30
D3
26
Form-Typ
mit umlegbarem Griff
Grifftyp
Zylindergriff
H2
28
H3
15,8
H4
7,5
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.