{"product":{"productId":"agid.27075","price":2.13,"name":"KREUZGRIFF, MIT VORSTEHENDER BUCHSE,FORM:L M06X10, D1=32, POLYAMIDSCHWARZGRAU, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT"},"currency":"CHF"}
Kreuzgriff
Polyamid
schwarzgrau
- Geschlossene Griffkontur
- Gut zu reinigen
- Für erhöhte Hygieneanforderungen
Verkaufseinheit
2,13 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 2
mit vorstehender Buchse
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
10
D2
13,5
H2
12
H3
9,5
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Anwendung
Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.