Aufspannwinkel
doppelseitig
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Pass- und Gewindebuchsen gehärtet
- Rasterabstand 50 mm
- Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet
Verkaufseinheit
19.376,39 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Form
B
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper
GJL300
D1=Gewinde
M12
D2=Innendurchmesser
25
D3=Befestigungsbohrung
M20
D4=Befestigungsbohrung
M20
D5=Gewinde
M16
D=Passbohrung
12
H=Höhe
1000
L=Länge
1000
N=Anzahl der Rasterbohrungen
684
NB=Anzahl in Querrichtung
17
NL=Anzahl in Längsrichtung
18
H1
55
H3
18
L1
350
L11
25
L2
800
L3
600
L4
200
L5
500
L6
400
L7
165
L8
400
NB
17
NL
18
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.