Halter
- Zur Befestigung von induktiven Näherungsschaltern
- Montage an der Montageplatte oder am kundenseitigen Bauteil
Verkaufseinheit
19,67 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Halter
Größe
12
Ausführung 2
kurze Ausführung
L=Länge
125
B
30
B1
23,5
B2
17,9
B3
15
D
5,6
H
27
H1
17
L1
81
L2
60
L3
40,2
L4
109
TYP
kurz
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Der Sensorhalter dient zur Befestigung von induktiven Nährungsschalter (z.B. 83000-10-050) an der Montageplatte oder am kundenseitigen Bauteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.