Vorsatzdichtungen
Stahl
- Passend zu allen Lineargehäuseeinheiten
- Bieten erhöhten Schmutz- und Staubschutz
Verkaufseinheit
14,35 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vorsatzdichtungen
Ausführung 2
offen
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
D1=Außendurchmesser
62
D=Innendurchmesser
40
H=Stärke
5
G
56°
W
18,7
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Stahlring. Gummi NBR.
Hinweis
Zusätzlich zu den Standard-Abdichtungen sind Vorsatzdichtungen für Linearkugelbuchsen erhältlich. Mit diesen Vorsatzdichtungen wird ein wesentlich verbesserter Schmutz- und Staubschutz erreicht. Die Dichtungen werden vor der Kugelbuchse in die Gehäusebohrung (Toleranz H7) eingesetzt und mit Klebstoff gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.