Kettengleiter
Kunststoff
- Zum Spannen von Rollenketten
- Kompatibel mit allen Spannelementen
- Symmetrische Form erlaubt beidseitige Nutzung
- Kunststoff muss nicht geschmiert werden
Verkaufseinheit
11,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettengleiter
Material Grundkörper
Kunststoff
D=Gewinde
8
B1
10,2
ISO-Nr.
06 B-1
ISO-Nr.
06 B-1
X
74
Y
40
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff Vesconite®.
Hinweis
Zum Spannen von Rollenketten. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus.
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/s nicht überschreiten.
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/s nicht überschreiten.
Temperaturbereich
-40 °C bis +120 °C.
Max. Reibungswärme +240 °C.
Max. Reibungswärme +240 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.