Gummipuffer
Typ D
Edelstahl
- Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Verkaufseinheit
3,64 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ D
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente
grau
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
CT=Federsteifigkeit
850
D=Außendurchmesser
25
FG=Belastung N
850
G=Gewinde
M6
H=Höhe
8
L=Gewindelänge
18
Shore Härte
55+5
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Metallteile Edelstahl 1.4301.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.