Ölschauglas
einpressbar
Thermoplast
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau
- Hohe mechanische Festigkeit
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig
Verkaufseinheit
1,71 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ölschauglas
Ausführung 1
einpressbar
Ausführung 2
mit Reflektor
Material Grundkörper
Thermoplast
D1=Bohrungs-Ø Toleranz
+0,1
D1=Durchmesser
20
D=Außendurchmesser
24
Befestigungsart
einpressen
D2
14
L
4
L1
7
L2
3
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Reflektor Kunststoff.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Reflektor weiß.
Reflektor weiß.
Hinweis
Nutzung in Bereichen ohne internen Druck.
Zeichnungshinweis
1) Reflektor
2) O-Ring
3) Kontrollmarke
2) O-Ring
3) Kontrollmarke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.