DE
Choose your Language
Benennung
Ölstandsanzeiger
Ausführung 1
ohne Thermometer
Ausführung 2
lange Ausführung
Material Grundkörper
Thermoplast
B=Breite
30
D1=Gewinde
M12
H=Höhe
30
L=Länge
425
H1
16,5
L1
400

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Röhre Polycarbonat.
Kappen Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR), 70 Shore.
Schrauben und Sechskantmuttern Stahl.
Ausführung
Schauglas glasklar.
Schrauben und Sechskantmuttern verzinkt.

Hinweis
Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für Befestigungsbohrungen =L1±0,3. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 90 °C. Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch