{"product":{"productId":"agid.33886","price":2.35,"name":"GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752RECHTSGEWINDE M05, INNENGEWINDE, G=10,AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Gabelkopf
mit Federklappbolzen
Automatenstahl
verzinkt und passiviert
- Statische Kraftübertragung
- Einfache Verschlusstechnik
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
2,35 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Federklappbolzen
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN
DIN 71752
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5
L5
19
L6
12
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl,
Federschenkel Federstahl.
Federschenkel Federstahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.