Not-Halt-Taster
Minibox
Kunststoff
- Robustes Design
- Hohe Schutzart
- Stellungsanzeige durch farbliche Markierung
- Selbstüberwacht
- Schnelle Montage auf Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
170,21 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Not-Halt-Taster
Ausführung 1
Minibox
Ausführung 2
mit Drucktaste
Material Grundkörper
Kunststoff
Anschlussart
M12 8-polig, A-kodiert
Anzahl Schließer
1
Anzahl Schließer Taste
1
Anzahl Öffner
2
Beleuchtbar
nein
Betriebsspannung V
1-36
Betriebsstrom mA
1-250
Blockierschutzkragen
nein
Einbau-Drm.
22,3
Entriegelung
Rechts/Linksdrehung
Prellzeit ms
<10
Prüfspannung M12 Stecker kV
1,5
Schaltstellungsanzeige
ja
Schutzart
IP65
Schutzklasse
II Schutzisolierung
Selbstüberwacht
ja
Überlistsicher
ja
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi, vergoldet 5µm.
Kontaktanschlüsse AgNi, vergoldet 5µm.
Ausführung
Druckknopf rot.
Drucktaster weiß.
Gehäuse schwarz/gelb.
Drucktaster weiß.
Gehäuse schwarz/gelb.
Hinweis
Die Minibox ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Not-Halt-Taste und Drucktaster. Die schmale Gehäuseform eignet sich besonders zur Montage auf Aluminiumprofilen.
Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -25 °C bis +85 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Montage
Die Minibox kann über den Befestigungsclip direkt auf Aluminiumprofilen Nut 8 mm sowie auf ebenen Flächen befestigt werden.
Alternativ kann durch Öffnen des Gehäuses die Minibox auch direkt über die Befestigungsbohrungen Ø 4,6 mm am Gehäuseunterteil auf ebenen Flächen befestigt werden.
Alternativ kann durch Öffnen des Gehäuses die Minibox auch direkt über die Befestigungsbohrungen Ø 4,6 mm am Gehäuseunterteil auf ebenen Flächen befestigt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.