Messeinsatz
mit abgerundeter Spitze
Stahl
- Anschlussgewinde M2,5
Verkaufseinheit
11,29 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Messeinsatz
Ausführung 1
mit abgerundeter Spitze
Material Grundkörper
Stahl
L=Länge
16
TYP
Spitze aus Stahl
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Spitze aus Hartmetall.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.