Messuhr
180°
Aluminium
- Normelement für Kontroll-und Prüfaufgaben
Verkaufseinheit
362,41 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Messuhr
Ausführung 1
180°
Ausführung 2
mit Gewinde
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
LBH=Abmessungen
siehe Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium. Tasthebel Stahlfeinguss.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert. Tasthebel brüniert.
Hinweis
Änderung der Tastrichtung und den Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter mit den Befestigungsadaptern (werden mitgeliefert) siehe Technische Hinweise.
Zubehör
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Messeinsatz siehe 33042-040016.
Messeinsatz siehe 33042-040016.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.