Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Polyamid
- 2-fache Kugellagerung
- Kugelschutz
- Rolle Polyurethan: geräuscharm, geringer Rollwiderstand, bodenschonend
- Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, sehr abriebfest
Verkaufseinheit
59,32 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Form
B
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
Kompaktausführung
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
28
D=Rollendurchmesser
35
F5=Tragfähigkeit kg
100
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
52
MAT3=Material Rolle
Polyamid
A
15
B1
38
B2
48
B3
60
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
6,2
D2
-
L
60
L1
48
L2
38
R
32,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Ausführung
Gehäuse gepresst.
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.
Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.
Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.