Positionierzylinder
pneumatisch
Edelstahl
- Geeignet für Automationsprozesse
- Pneumatische Betätigung
- Kompakte Bauweise
- Rostfrei
Verkaufseinheit
112,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierzylinder
Form
A
Ausführung 1
pneumatisch
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
D=Durchmesser
19
F=Spannkraft N
50
FH=Haltekraft N
150
H=Höhe
5,5
P=Betriebsdruck mpa
0,3 - 0,7
SW=Schlüsselweite
19
D1
10
D2
M14x1
D3
23
D4
M5
Form-Typ
federgespannt
H1
21
H2
4,5
H3
26,5
H4
10
PL PNEUMATIK
true
Beschreibung
Produktbeschreibung
Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt.
Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.
Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Bestellhinweis
Kennzeichnung Form A durch Kennlinie.
Hinweis
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ± 0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ± 0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Montage
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Zeichnungshinweis
1) Kennlinie Form A
2) Pneumatikanschluss
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder
4) Positionierzylinder Form A
5) Positionierzylinder Form B
2) Pneumatikanschluss
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder
4) Positionierzylinder Form A
5) Positionierzylinder Form B
Zubehör
03161-11 Aufnahmebuchsen Edelstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.