Spannexzenter
Vergütungsstahl
brüniert
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Verkaufseinheit
29,86 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannexzenter
Form
B
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
blank
B=Breite
10
D1=Gewinde
M6
D=Durchmesser
10
F=Spannkraft kN
2,2
H=Höhe
5
L=Länge
5
M=Anziehdrehmoment max. Nm
7,4
S=Hub
1,8
SW=Schlüsselweite
4
A
5,9
Form-Typ
mit Spannblech
H1
9
H2
6
L1
6,8
L2
1
L3
13
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
(1) Spannblech
Zubehör
Spannblech 04431-15.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.