5-Achs-Passschraube
UNILOCK
Vergütungsstahl
gehärtet und oxidiert
- Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken
- Passend zu Spannbolzen
- Geringe Einschraubtiefe ins Werkstück
- Positionierung des Werkstücks mittels Kurzgewinde
Verkaufseinheit
74,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
5-Achs-Passschraube
Größe
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Ausführung 2
für Werkstückbefestigung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und oxidiert
D1=Gewinde
M10x1,5
D=Schaftdurchmesser
16
M=Anziehdrehmoment max. Nm
47
D2
20,9
L
40,5
L1
28
L2
8,5
L3
7
SW
8
TYP
ohne Scheibe
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Oberfläche gehärtet und oxidiert.
Passsitz geschliffen.
Passsitz geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Passschrauben für Werkstückbefestigung eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke. Mit dem Spannbolzen für Werkstückbefestigung werden diese Passschrauben direkt mit dem Werkstück verschraubt und auf den Basismodulen oder Aufbaumodulen abgesteckt. Das Einschraubgewinde dient zur Befestigung sowie zur Positionierung des Werkstücks.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.