Linearkugellager
mit innenliegendem Läufer
Wälzlagerstahl
verzinkt
- Bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer
- Hübe von bis zu 1070 mm
- Belastungen von bis zu 39 590 N
- Laufbahnen und Kugeln gehärtet
Verkaufseinheit
137,51 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Größe
28
Ausführung 1
mit innenliegendem Läufer
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
28
D=für Schraube
M5
H=Höhe
13
L=Länge
370
N=Anzahl Bohrungen
3
S1=Schlitten
60
S=Hub
270
B1
15
C0Y (N)
3480
C0Z (N)
2436
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
10
L3
20
Mx (Nm)
17,1
My (Nm)
24
Mz (Nm)
35
R
1
Beschreibung
Werkstoff
Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Ausführung
Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.
Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.