Zahnstange
gerade
Edelstahl
blank
- Außendurchmesser gezogen h9
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik
- Korrosionsbeständig
Verkaufseinheit
229,42 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnstange
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
6
H=Höhe
10
L=Länge
2000
D
10
H1
9
Modul
1
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Außendurchmesser gezogen Toleranz h9.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Außendurchmesser gezogen Toleranz h9.
Hinweis
Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.