Kegelrollenlager
einreihig
Wälzlagerstahl
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- Für mittlere Drehzahlen geeignet
Verkaufseinheit
30,24 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelrollenlager
Form
B
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Stahl
B2=Breite
16,25
D1=Außendurchmesser
52
D=Innendurchmesser
20
KZZ.=Kurzzeichen
30304-A
T1=Tragzahlen dynamisch N
34000
T2=Tragzahlen statisch N
32500
U=Grenzdrehzahl u/min.
15400
A
1,5
A1
1,5
B
15
B1
13
Form-Typ
Reihe 303
Beschreibung
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung
Reihe 302
Reihe 303
Reihe 320 (ISO-Abmessung)
Reihe 303
Reihe 320 (ISO-Abmessung)
Hinweis
Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden nur in einer Richtung aufgenommen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Geeignet für mittlere Drehzahlen.
Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen. Die Lager werden ohne Abdichtung geliefert. Sie sind stirnseitig mit Fett oder Öl schmierbar.
Die Hauptabmessungen der Kegelrollenlager entsprechen DIN ISO 355 und DIN 720. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen. Die Lager werden ohne Abdichtung geliefert. Sie sind stirnseitig mit Fett oder Öl schmierbar.
Die Hauptabmessungen der Kegelrollenlager entsprechen DIN ISO 355 und DIN 720. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.