Pendelrollenlager
zylindrische Bohrung
Wälzlagerstahl
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- Für höchste Tragfähigkeit ausgelegt
- Ausgleich von Winkelfehlern durch Pendelrollenlager
Verkaufseinheit
140,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelrollenlager
Form
O
Ausführung 1
zylindrische Bohrung
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Stahl
B=Breite
23
D1=Außendurchmesser
80
D=Innendurchmesser
40
KZZ.=Kurzzeichen
22208-E1
T1=Tragzahlen dynamisch N
101000
T2=Tragzahlen statisch N
91000
U=Grenzdrehzahl u/min.
10000
B1
4,8
D2
3,2
Form-Typ
offen
R min.
1,1
α
1,5°
Beschreibung
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Käfig aus Stahl.
Ausführung
offen.
Hinweis
Pendelrollenlager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtung aufgenommen. Sie sind für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Pendelrollenlager gleichen Winkelfehler aus (Einstellwinkel α). Mit Nut und Schmierbohrungen.
Die Hauptabmessungen der Pendelrollenlager entsprechen DIN 635-2. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Die Hauptabmessungen der Pendelrollenlager entsprechen DIN 635-2. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +200 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.