Schrägkugellager
einreihig
Wälzlagerstahl
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- Axial hoch belastbar durch den 40° Druckwinkel
- Für hohe Drehzahlen geeignet
Verkaufseinheit
33,90 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schrägkugellager
Form
O
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Polyamid
B=Breite
14
D1=Außendurchmesser
47
D=Innendurchmesser
20
KZZ.=Kurzzeichen
7204-B-TVP
T1=Tragzahlen dynamisch N
14400
T2=Tragzahlen statisch N
7800
U=Grenzdrehzahl u/min.
18000
A
21
Form-Typ
offen
R min.
1
R1 min.
0,6
α
40°
Beschreibung
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ausführung
offen.
Hinweis
Einreihige Schrägkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden nur in einer Richtung gegen die Schulterführung aufgenommen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Durch den Druckwinkel von 40° sind diese Lager axial hoch belastbar. Geeignet für hohe Drehzahlen.
Die Hauptabmessungen der Schrägkugellager entsprechen DIN 628-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Die Hauptabmessungen der Schrägkugellager entsprechen DIN 628-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen aus NBR.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.