Verschlussschraube
ohne Entlüftung
Automatenstahl
verzinkt
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +100 °C
- Betriebsdruck bis 70 bar
Verkaufseinheit
1,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Ausführung 1
ohne Entlüftung
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Durchmesser/Gewinde
G1/8
D=Außendurchmesser
15
Befestigungsart
einschrauben
L
13
L1
9
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.