Verschlussschraube
ohne Entlüftung
Thermoplast
schwarz
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Montage in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten vor
Verkaufseinheit
5,54 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Ausführung 1
ohne Entlüftung
Ausführung 2
mit Magnet
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser/Gewinde
G1
D=Außendurchmesser
42
Befestigungsart
einschrauben
D2
19,6
L
10,5
L1
12
L2
14
SW
35
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast Polyamid 66. Dauermagnet Ferrit.
Ausführung
schwarz. Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Magnet
2) Magnet
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.