Sockel
einfach
Aluminium
- Zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen
- Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen
- Positionsgenaue Montage der Elemente
Verkaufseinheit
132,73 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sockel
Größe
12
Ausführung 1
einfach
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
30
D=Innendurchmesser
12
H=Höhe
35
L=Länge
30
A
22
A1
22
D1
5,5
H1
7
T
8
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Sockel einfach zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.
Zeichnungshinweis
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.