Roulette d'immobilisation
avec système de blocage
polyamide
- Avec roulement à billes étanche
- Réglable en hauteur
Unité de vente
137,31 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette d'immobilisation
Finition 1
avec système de blocage
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
aluminium
B=largeur de courroie
29
D=Diamètre de roue
63
F5=Charge admissible kg
500
H=hauteur totale
104
Pour=Palier de roue
palier lisse
A
46
B1
70
B2
90
B3
85
D1
9
H1
119
L
90
L1
70
R
77,5
SW
-
Type de fixation
plaque à visser
Description
Matière
Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition
Corps avec revêtement de poudre, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Nota
Roue de levage avec pied réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage en hauteur avec clé plate SW 13 ou molette de réglage intégrée. Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.