Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : PA 6.
Roues : PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
à partir de
34,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
à partir de
88,19 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd
à partir de
132,20 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : PA 6.
Roues : PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et à l’usure.