FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Isolation du câble : plastique PVC.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition
Noir.
Nota
Câble d'alimentation pour l'alimentation de blocs multiprises et de lampes LED.

Face 1 : Fiche coudée avec contact de protection.
Face 2 : Douille GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Plage de température
Résistance à la température en continu 70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté