FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plastique PP.
Finition
Noir.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Le bloc serre-câble sert d'élément de fixation pour les câbles et les flexibles. La fixation des câbles et des flexibles s'effectue au moyen de serre-câbles d'une largeur maximale de 5 mm.

Le support universel se clipse sur les tubes profilés de Ø30 sans outil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté