IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale
Modello in acciaio:

Corpo filettato 1.0715.

Perno di bloccaggio temprato:



Modello in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a occhiello in termoplastica nero-grigio RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si ritragga, si raccomandano le forme C e/o D.

Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Altre corse possibili su richiesta.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté