FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Finition
Corps : naturel.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.

L’épaisseur de la plaque varie en fonction de l’utilisation des différentes broches de serrage (03192-09).

Option de montage 1 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur 6 mm ou avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 avec broche de serrage de forme A pour plaque d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm ou avec broche de serrage de forme B pour plaque d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.

La brocher de serrage est à commander séparément.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».
Placez le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage et passez la tête rotative en position «ON».
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Broche de serrage en inox pour verrous à bouton poussoir 03192-09.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté