FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté