Matière
Plastique PP.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique PP.
Finition
Noir.
Nota
Capuchon anti-poussière pour verrou quart de tour avec un diamètre de tête de 32 mm maxi. Elle offre une protection supplémentaire contre la poussière et l'humidité. En cas d'utilisation d'un capuchon anti-poussière, la cote «A» du verrou quart de tour diminue de 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.