FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Finition
Corps poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Accessory
Plaques de bridage 05592
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté