Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 6 mm
b) Fente
c) Clé à trois pans 6,5 mm
1) Joint torique
2) Joint plat
a) Profil carré 6 mm
b) Fente
c) Clé à trois pans 6,5 mm
1) Joint torique
2) Joint plat
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.