FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Insert en Inox 1.4305.

Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté