Matière
Poignée : Inox 1.4404.
Eléments de fixation : Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée : Inox 1.4404.
Eléments de fixation : Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Montage
Fixation par l'arrière.
Contenu de la livraison
Poignée de manutention en inox (06924).
Vis H DIN 933 (07171).
Rondelles DIN EN ISO 7089 (07300).
Vis H DIN 933 (07171).
Rondelles DIN EN ISO 7089 (07300).
Sur demande
Longueurs spéciales.
Accessoire
Vis H à tige (07170).
Vis H DIN 933 (07171).
Vis H à bride (07172).
Vis à tête bombée aplatie (07174).
Vis H DIN 933 (07171).
Vis H à bride (07172).
Vis à tête bombée aplatie (07174).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.