FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Poignée : polyamide renforcé de fibres de verre.
Insert : laiton ou acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche