Matière
Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.
Finition
poli ou grenaillé.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme D, filetage taraudé
à partir de
5,45 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé
à partir de
5,45 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme L, filetage
à partir de
8,17 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière
Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.
Finition
poli ou grenaillé.
Indication de dessin
Forme D : taraudage traversant
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : filetage
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : filetage