- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique
- Version : acier ou Inox
- Universels
Beschreibung
Matière
Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier ou inox 1.4305.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.
Acier bruni ou inox naturel.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.