Écrou à encoches
acier
naturel
- Fixation de paliers sur un arbre.
- Universels
- Facilite le montage de paliers.
Unité de vente
1,95 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à encoches
Norme DIN
DIN 981
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
Code acier
1.0503
B=largeur de la rainure
4
D1=Filetage
M17X1
D2=Diamètre extérieur
28
H=Hauteur
5
B
4
D3
24
T
2
Description
Matière
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.