FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis rectifiée
Finition 1
avec épaulement
Type de produit
vis
Norme ISO
Ä7379
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
13
D1=Diamètre
10
G=filetage / pour filetage
M08
L=Longueur
53
SW=Largeur de clé
5
D
M08
D2
16
K
7
L1
40
Type de fixation
six pans creux

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté