Élément de liaison
pour élingue ronde
acier
revêtement plastique.
- Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Unité de vente
28,35 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Élément de liaison
Finition 1
pour élingue ronde
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
FT=Charge admissible kg
3150
B1
40
B2
25
Classe
8
L
77
L1
34
L2
30
Pour chaîne mm
10
S
11
S1
13
S2
30
S3
12
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne, comme par exemple des chaînes ou des anneaux de suspension.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.