FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Insert à picots
Finition 1
six pans
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
carbure
A=Longueur de filetage
30
C=Largeur de clé
13
G=Filetage
M08
R=Picot
fins
B
6,4
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals content
SN,W
Conflict Minerals procurement
PROCUREMENT CONFLICT-FREE
Conflict Minerals status
3TG PROBABLY CONTAINED
D
9,5
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
U
MC3687
N
Magnet relevance?
N
Mat. surface d'appui/de suppor
carbure
PFAS free?
Y
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
Surface d'appui/de support
strié
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Type de fixation
filetage

Description

Matière
Vis H de classe de résistance 10.9.
Picots en carbure, dureté 72-74 HRC.
Finition
Bruni.
Nota
Les picots en carbure sont montés brasés.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté